QS18VP6DQ1

Nr katalogowy 3075382
W magazynie
Cennik678,46 zł
Pozycja ogółem678,46 zł
Ilość
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
450
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
0.0 x 0.0 x 0.0 mm

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
450
QS18VP6DQ1 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej