chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
EA5R450NIXMODQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5R450NIXMODQ
Nr katalogowy 3075413
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
5797,54 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU, RS485
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
4000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
450
Rozdzielczość optyczna (mm)
5
Wymiary konstrukcji
45.2 x 36 x 529 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, NPN/wyjście analogowe
Liczba wiązek
90
Kluczowe cechy
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
4000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
EA5R450NIXMODQ
Pozycja ogółem
5797,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie