chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
EA5E300Q | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5E300Q
Nr katalogowy 3075424
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
4000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
300
Rozdzielczość optyczna (mm)
5
Rodzaj światła
IR
Liczba wiązek
60
Wymiary konstrukcji
45.2 x 36 x 379 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
4000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
4513,73 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
EA5E300Q
Pozycja ogółem
4513,73 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę