chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5E900Q
Nr katalogowy 3075428
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
8334,60 zł
Pozycja ogółem
8334,60 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
4000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
900
Rozdzielczość optyczna (mm)
5
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
45.2 x 36 x 978 mm
Liczba wiązek
180
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
4000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
EA5E900Q