chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS18VP6LAFQ1 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
QS18VP6LAFQ1
Nr katalogowy 3075510
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
150
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
0.0 x 0.0 x 0.0 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
150
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1372,46 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18VP6LAFQ1
Pozycja ogółem
1372,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę