chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS186LE211 W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS186LE211 W/30
Nr katalogowy 3075961
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1268,02 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
9
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
15000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
31 x 15 x 35 mm
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
15000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS186LE211 W/30
Pozycja ogółem
1268,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie