Czujnik fotoelektryczny
Q12RB6FF30CR
Nr katalogowy 3076483W magazynie | |
Grupa cenowa | F3 |
Cennik | 1741,39 zł |
Pozycja ogółem1741,39 zł
Ilość
- Długość kabla (m)
- 2
- Wykonanie
- Prostopadłościenny
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- Tworzywo termoplastyczne
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -20
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 55
- Maks. zasięg (mm)
- 30
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk NO, zadziałanie „ciemno”
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Rodzaj światła
- czerwony
- Wymiary konstrukcji
- 22.6 x 12.5 x 28.8 mm
- Funkcja wyjścia
- Styk NO, zadziałanie „ciemno”, PNP/NPN
Kluczowe cechy
- Rodzaj światła
- czerwony
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Maks. zasięg (mm)
- 30