DS186E

Czujnik fotoelektryczny

DS186E

Nr katalogowy 3076525
W magazynie
Cennik261,35 zł
Pozycja ogółem261,35 zł
Ilość
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
20000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
31.1 x 15 x 47.9 mm

Kluczowe cechy

Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
20000
DS186E | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej