chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DS18VP6LP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
DS18VP6LP
Nr katalogowy 3076551
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
3500
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Wymiary konstrukcji
31.1 x 15 x 47.9 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
3500
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
478,88 zł
Pozycja ogółem
478,88 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
DS18VP6LP
Utwórz zapytanie