chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DS18VP6FF50 W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
DS18VP6FF50 W/30
Nr katalogowy 3076750
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
9
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
31.1 x 15 x 47.9 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
50
W magazynie
Cennik
633,76 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
DS18VP6FF50 W/30
Pozycja ogółem
633,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie