chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M12PFF50 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
M12PFF50
Nr katalogowy 3077194
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
733,61 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla
2
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowany mosiądz
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
50
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
50
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M12PFF50
Pozycja ogółem
733,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie