chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M12NRQ8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
M12NRQ8
Nr katalogowy 3077201
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67, IP68
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowany mosiądz
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
60
Maks. zasięg
5000
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg
5000
W magazynie
Cennik
517,09 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M12NRQ8
Pozycja ogółem
517,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie