chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
EA5R450PIXMODQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5R450PIXMODQ
Nr katalogowy 3077529
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU, RS485
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
4000
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna
450
Rozdzielczość optyczna
5
Liczba wiązek
90
Wymiary konstrukcji
45.2 x 36 x 529 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP/wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg
4000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
5517,34 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
EA5R450PIXMODQ
Pozycja ogółem
5517,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie