chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
EA5R1050PIXMODQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5R1050PIXMODQ
Nr katalogowy 3077533
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
9542,00 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU, RS485
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
4000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1050
Rozdzielczość optyczna (mm)
5
Wymiary konstrukcji
45.2 x 36 x 1128 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP/wyjście analogowe
Liczba wiązek
210
Kluczowe cechy
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
4000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
EA5R1050PIXMODQ
Pozycja ogółem
9542,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie