Measuring Light Screen
EA5R300PUXMODQ
Nr katalogowy 3077538W magazynie | |
Grupa cenowa | F3 |
Cennik | 4651,28 zł |
Pozycja ogółem4651,28 zł
Ilość
- Wykonanie
- Prostopadłościenny
- Protokół komunikacyjny
- Modbus RTU, RS485
- Stopień ochrony
- IP65
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Metal
- Wykonanie obudowy
- AL
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 70
- Maks. zasięg (mm)
- 4000
- Funkcja elementu przełączającego
- 2 × styk NO
- Funkcja
- Kurtyna świetlna
- Wysokość aktywna (mm)
- 300
- Rozdzielczość optyczna (mm)
- 5
- Liczba wiązek
- 60
- Wymiary konstrukcji
- 45.2 x 36 x 379 mm
- Funkcja wyjścia
- 2 × styk NO, PNP/wyjście analogowe
Kluczowe cechy
- Funkcja
- Kurtyna świetlna
- Maks. zasięg (mm)
- 4000