chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
EA5R1050PUXMODQ | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Measuring Light Screen
EA5R1050PUXMODQ
Nr katalogowy 3077544
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU, RS485
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
4000
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
1050
Rozdzielczość optyczna (mm)
5
Liczba wiązek
210
Wymiary konstrukcji
45.2 x 36 x 1128 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP/wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Funkcja
Kurtyna świetlna
Maks. zasięg (mm)
4000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
9083,49 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
EA5R1050PUXMODQ
Pozycja ogółem
9083,49 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę