chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M12EQPMA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
M12EQPMA
Nr katalogowy 3077749
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP68
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowany mosiądz
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
5000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
5000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
557,34 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M12EQPMA
Pozycja ogółem
557,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie