chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q20PR
Nr katalogowy 3077777
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
418,77 zł
Pozycja ogółem
418,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
20 x 12 x 32 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
12000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q20PR