chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VS2AN5CV30Q5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
VS2AN5CV30Q5
Nr katalogowy 3077798
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
30
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Focal distance (mm)
30
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
4.7 x 12 x 25.1 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
30
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
806,61 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
VS2AN5CV30Q5
Pozycja ogółem
806,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie