chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q20PDXLQPMA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q20PDXLQPMA
Nr katalogowy 3078167
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
691,32 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
1500
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
20 x 12 x 32 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
1500
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q20PDXLQPMA
Pozycja ogółem
691,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie