chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q20NRQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q20NRQ
Nr katalogowy 3078224
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
60
Maks. zasięg
12000
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
20 x 12 x 32 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg
12000
W magazynie
Cennik
430,99 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q20NRQ
Pozycja ogółem
430,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie