chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M12PFF75Q8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
M12PFF75Q8
Nr katalogowy 3078229
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67, IP68
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowany mosiądz
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
60
Maks. zasięg
75
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
75
W magazynie
Cennik
692,34 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M12PFF75Q8
Pozycja ogółem
692,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie