Czujnik fotoelektryczny
M12NFF75Q8
Nr katalogowy 3078231W magazynie | |
Grupa cenowa | F3 |
Cennik | 692,34 zł |
Pozycja ogółem692,34 zł
Ilość
- Wykonanie
- Rurka
- Stopień ochrony
- IP67, IP68
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Metal
- Wykonanie obudowy
- Niklowany mosiądz
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -20
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 60
- Maks. zasięg (mm)
- 75
- Funkcja elementu przełączającego
- Styk przełączny
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Rodzaj światła
- czerwony
- Wymiary konstrukcji
- M12 x 1
- Funkcja wyjścia
- Styk przełączny, NPN
Kluczowe cechy
- Rodzaj światła
- czerwony
- Funkcja
- Przełącznik zbliżeniowy
- Maks. zasięg (mm)
- 75