chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M12PFF75 W/30 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
M12PFF75 W/30
Nr katalogowy 3078232
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
9
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67, IP68
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowany mosiądz
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
75
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
75
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
874,22 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M12PFF75 W/30
Pozycja ogółem
874,22 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę