chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS30ARXH2O | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS30ARXH2O
Nr katalogowy 3079173
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
4000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO, zadziałanie „jasno”
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
54.3 x 22 x 53 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, zadziałanie „jasno”, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
4000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1286,87 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS30ARXH2O
Pozycja ogółem
1286,87 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę