chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS30RXH2OU | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS30RXH2OU
Nr katalogowy 3079179
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
60
Maks. zasięg
4000
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
54.3 x 22 x 53 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg
4000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS30RXH2OU
W magazynie
Cennik
1975,07 zł
Pozycja ogółem
1975,07 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie