chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SLM20B6 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
SLM20B6
Nr katalogowy 3079217
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
2
Wykonanie
Czujnik szczelinowy
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Cynk odlewany, niklowany
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
60
Maks. zasięg
20
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
80 x 12 x 52 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik szczelinowy
Maks. zasięg
20
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
886,44 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
SLM20B6
Pozycja ogółem
886,44 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie