chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DF-G1-PR-Q7 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
DF-G1-PR-Q7
Nr katalogowy 3086290
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP50
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Wymiary konstrukcji
79.3 x 10 x 33 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik światłowodowy
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1269,55 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
DF-G1-PR-Q7
Pozycja ogółem
1269,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę