chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M18-3VPRL-2M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
M18-3VPRL-2M
Nr katalogowy 3088328
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowany mosiądz
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
25000
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg
25000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M18-3VPRL-2M
W magazynie
Cennik
364,26 zł
Pozycja ogółem
364,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie