chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LE250IQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LE250IQ
Nr katalogowy 3091681
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
400
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna (mm)
0.2
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
56 x 26 x 77 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
400
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
5196,39 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LE250IQ
Pozycja ogółem
5196,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie