chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LE250UQP | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
LE250UQP
Nr katalogowy 3091690
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
400
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna (mm)
0.2
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
56 x 26 x 60 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
400
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LE250UQP
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
5089,41 zł
Pozycja ogółem
5089,41 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę