chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
M18-3VPLPC-2M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
M18-3VPLPC-2M
Nr katalogowy 3092545
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla
2
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowany mosiądz
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
6000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
6000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
503,34 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
M18-3VPLPC-2M
Pozycja ogółem
503,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie