chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q4XTULAF300-Q8
Nr katalogowy 3094691
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2970,09 zł
Pozycja ogółem
2970,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
300
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna (mm)
1
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
43.5 x 18 x 57.5 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
300
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q4XTULAF300-Q8