chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LTF12IC2LDQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LTF12IC2LDQ
Nr katalogowy 3094849
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
12000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna
3
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
77 x 26 x 56 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
12000
W magazynie
Cennik
3540,68 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LTF12IC2LDQ
Pozycja ogółem
3540,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie