chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LTF12IC2LDQP
Nr katalogowy 3094850
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3887,10 zł
Pozycja ogółem
3887,10 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna (mm)
3
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
77 x 26 x 56 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
12000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LTF12IC2LDQP