chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LTF12IC2LD W/30
Nr katalogowy 3094852
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
5003,68 zł
Pozycja ogółem
5003,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
9
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna (mm)
3
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
77 x 26 x 56 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
12000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LTF12IC2LD W/30