chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q3XTBLD150-Q8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q3XTBLD150-Q8
Nr katalogowy 3095341
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowane
Min. temperatura otoczenia
-10
Maks. temperatura otoczenia
50
Maks. zasięg
150
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
35.3 x 18 x 48.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
150
W magazynie
Cennik
1488,10 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q3XTBLD150-Q8
Pozycja ogółem
1488,10 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie