chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LE550UC1QP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik fotoelektryczny
LE550UC1QP
Nr katalogowy 3095378
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
1000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna
1
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
56 x 26 x 60 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
1000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
5148,77 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LE550UC1QP
Pozycja ogółem
5148,77 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie