chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LE550DC1Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
LE550DC1Q
Nr katalogowy 3095381
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
55
Maks. zasięg
1000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna
1
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
56 x 26 x 77 mm
Funkcja wyjścia
, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg
1000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3856,54 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
LE550DC1Q
Pozycja ogółem
3856,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie