chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q4XFKLAF310-Q8
Nr katalogowy 3097341
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2464,21 zł
Pozycja ogółem
2464,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
310
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rozdzielczość optyczna (mm)
1
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
33.5 x 18 x 57.5 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, Push-pull, programowalne PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
310
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q4XFKLAF310-Q8