chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS18EP6XLPCQ5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS18EP6XLPCQ5
Nr katalogowy 3097640
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
3000
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
31 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg
3000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18EP6XLPCQ5
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
893,07 zł
Pozycja ogółem
893,07 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie