chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS18VN6FF150Q8 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS18VN6FF150Q8
Nr katalogowy 3801156
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
150
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
31 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
150
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
493,15 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18VN6FF150Q8
Pozycja ogółem
493,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę