chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
QS18K6AF250Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS18K6AF250Q
Nr katalogowy 3802458
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
250
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
21.1 x 15 x 34.5 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
250
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
851,84 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18K6AF250Q
Pozycja ogółem
851,84 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie