chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QS18EK6LPQ7 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QS18EK6LPQ7
Nr katalogowy 3802816
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
3500
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Wymiary konstrukcji
31 x 15 x 35 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
polaryzowany czerwony
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Maks. zasięg (mm)
3500
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
442,71 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QS18EK6LPQ7
Pozycja ogółem
442,71 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę