chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VS8APFF30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
VS8APFF30
Nr katalogowy 3803453
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Certyfikaty
CE, cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PUR
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
30
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
14.6 x 8 x 25.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
30
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
866,57 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
VS8APFF30
Pozycja ogółem
866,57 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie