chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VS8EAPRQ | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
VS8EAPRQ
Nr katalogowy 3803486
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PUR
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Certyfikaty
CE, cULus
Maks. zasięg (mm)
3000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
14.6 x 8 x 25.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Maks. zasięg (mm)
3000
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
899,18 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
VS8EAPRQ
Pozycja ogółem
899,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę