chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
VS8APFF30BQ3 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
VS8APFF30BQ3
Nr katalogowy 3803490
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.2
Certyfikaty
CE, cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PUR
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
30
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
niebieski
Wymiary konstrukcji
14.6 x 8 x 25.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
niebieski
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
30
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
VS8APFF30BQ3
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1127,41 zł
Pozycja ogółem
1127,41 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie