chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VS8EAPAF70Q5 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
VS8EAPAF70Q5
Nr katalogowy 3803551
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PUR
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Certyfikaty
CE, cULus
Maks. zasięg (mm)
70
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
14.6 x 8 x 25.7 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
70
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
1099,90 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
VS8EAPAF70Q5
Pozycja ogółem
1099,90 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę