chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QCM50-K1D40-Q8-4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
QCM50-K1D40-Q8-4
Nr katalogowy 3806618
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Certyfikaty
CE, cULus
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Cynk odlewany, chromowany
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
60
Funkcja
Czujnik inspekcyjny
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
50 x 25 x 50.5 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
biały
Funkcja
Czujnik inspekcyjny
Maks. zasięg (mm)
60
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
4559,58 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
QCM50-K1D40-Q8-4
Pozycja ogółem
4559,58 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie