chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q5XKLAF5000-Q8 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
Q5XKLAF5000-Q8
Nr katalogowy 3807731
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Certyfikaty
CE, cULus
Maks. zasięg (mm)
5000
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
52 x 25 x 59.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Rodzaj światła
czerwony
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
5000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2460,13 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki fotoelektryczne
Q5XKLAF5000-Q8
Pozycja ogółem
2460,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę